Recherche rapide

CAT 336F

CAT 336F

Année
2017
Heures d'utilisation
5 095 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 336F
Fabick CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRKB10273
N° de stockRKB10273
Numéro de catalogue4847437
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation5 095 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGreen Bay, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)172 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Châssis, LongUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
RétroviseursMirrors
Commande pilotePilot Control
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Bras - LongStick - Long
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Version - Pelle manutentionArrangement - Material Handler
Autres informations12'10" STICK
48" PIN ON BUCKET
COMBINED CIRCUIT
CONVERTED TO TRIPLE GROUSER
IN 03/22
Online Owner's Manual
THUMB
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1180
  • Oui
  • Overall fair appearance
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien2 side doors are damaged
  • Assez bien
éléments de sécurité
400
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1220
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
moteur
910
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Overall good condition
  • N
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
200
  • Non
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Overall good condition
  • BienRed/ level is low in tank
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft boom light doesn’t work
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Overall good condition Inlet hose to hydraulic pump has small drip at reservoir hose connection
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
  • Overall fair condition
flèche
300
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
510
  • Non
  • Cat
  • Overall good condition
  • 54”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
réducteurs
200
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Overall fair-good condition
état général
030
  • Oui
  • Overall fair condition
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7