Recherche rapide

CAT 336FL

CAT 336FL

Année
2015
Heures d'utilisation
4 684 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ALTORFER INDUSTRIES
East Peoria, IL
+1 319 531 0379
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 336FL
Altorfer Industries
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieRBK01517
N° de stockUN00390
Numéro de catalogue10125437
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation4 684 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEast Peoria, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)220 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Bras - MoyenStick - Medium
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande pilotePilot Control
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Pression hydraulique auxiliaireAuxiliary Hydraulics Pressure
Autres informationsPictures as of 5-10-24 at 4,683 hours

Online Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1130
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome peeling.
  • Bien
  • Assez bienMinor denting in LH side service door, minor dings in RH side service door.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPlastic turbo style.
  • Assez bienVery minor denting in lower front cab skirt and RH side skirt.
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1200
  • Oui
  • BienCooling correctly.
  • Bien
  • BienWarning lights and alarm working properly.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCounting correctly.
  • BienMay 2015.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
1000
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • ELC
  • Normal
  • None, normal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo leaks.
  • Bien
  • Bien
  • BienNo leaks.
circuit de refroidissement
300
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Oui
  • Oui
  • Oil level is correct, oil looks clean.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo evidence of leaks.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienNo evidence of leaks, hi/low speeds working correctly.
flèche
200
  • 21’ 4”
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • 12’ 8”
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • 54”
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien60% remaining.
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Galets supérieursGC, minimal wear.
Roues libres avantConventional idlers, GC.
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Measured at 4,348 hours.
SegmentsGC, minimal wear.
Track AdjustersAdjusted correctly.
Track Rollers -Single flange rollers, GC
Patins33.5” triple grouser, GC.
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front158.5158.566
Carrier Rollers Rear158.0158.586
Idlers Front21.321.31717
Links33.533.51414
Pins & Bushings (External)10.410.42828
Pins & Bushings (Internal)8708704040
Track Roller 148.048.01010
Track Roller 248.548.533
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 448.548.337
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 648.548.337
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 848.348.377
Track Roller 948.048.01010
Track Shoes (Width)40.440.41010
réducteurs
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspected 5-10-24 at 4,683 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7