Recherche rapide

CAT 336E L CF

CAT 336E L CF

Année
2013
Heures d'utilisation
9 115 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informations de base
MarqueCAT 336E L CF
Wheeler Machinery Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieFJH00620
N° de stockLKE01929U
Numéro de catalogue10116980
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation9 115 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)75 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsAIR CLEANER, STANDARD
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CERTIFICATION AR
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING JS PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
COUPLER, CENTER-LOCK W/PINS
COVER, FENDER, STANDARD
DIRECT SHIP TO CUSTOMER - WASH
ENGINE HOOD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV PKG
JOYSTICK STANDARD PKG
LANE 3 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BDRV (STD)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD)
LINES-QC PKG(R-BOOM/12'10"STK)
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRICED 03/29/24 DA
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7