CAT 335FL - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 335FL

CAT 335FL

Année
2019
Heures d'utilisation
3 873 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
Toronto, ON
+1 800 268 1965
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 335FL
Toromont Cat – Concord
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieSGJ20673
N° de stockMT35018A
Numéro de catalogue10158551
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation3 873 h
PaysCanada
EmplacementTORONTO, Canada
Prix
Prix (hors TVA)210 896 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Niveau d'émissions - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Statut réglementaire - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Niveau d'émissions - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Statut réglementaire - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU ExpRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_R96_China Exp_EU Exp
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Châssis, LongUndercarriage, Long
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Commande pilotePilot Control
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Autres informationsBOOM, REACH 20'3" HD
STICK, R10'6"CB2
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
100
  • Oui
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1100
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
200
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
200
  • Non
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • 203
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • 106
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Oui
  • HD Cat
  • Cat pin grabber
  • 54 inch
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT70 %
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Track Shoes (Width)33 inch TG30
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7