Recherche rapide

CAT 330-0712X

CAT 330-0712X

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
2 850 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 330-0712X
Foley Equipment Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieLHW00969
N° de stockVUR0125
Numéro de catalogue10012481
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 850 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTOPEKA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)211 200 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations.
- CAT CERTIFIED USED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
BATTERIES, 4
BOOM TUBE W/EOU
BOOM, REACH 20'2"
CAMERA, REAR & RH VIEW
COLD STARTING, ETHER
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT, CB2
CYLINDER, STICK
DECALS, CAB, ANSI
DECALS, EXTERIOR, ANSI
FILM, EMC
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE SENSOR, R12'4" STICK
GRADE SENSOR, REACH BOOM
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
HYDRAULIC PKG, COMB ADV HRF
LIFT CHART, 330
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
LIGHTS, CAB, W/RAIN PROTECTOR
LINES, DRAIN, PQC
LINES, HP, REACH BOOM
LINES, QC, REACH BOOM
LINES-HP, R12'4" STICK
LINES-QC, R12'4" STICK
LINKAGE, BKT CB2 W/EYE GRADE
MIRROR, CAB, W/O GUARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK PKG, CELL PLE742
QUICK DRAINS, READY
Special Offers 1 YEAR / 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY FROM TIME OF SALE
STICK, R12'4"
TRACK, 31" TG
WIPER, RADIAL W/LOWER
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales 1 YEAR / 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY FROM TIME OF SALE
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7