Recherche rapide

CAT 329EL

CAT 329EL

Année
2014
Heures d'utilisation
10 614 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 329EL
Fabick CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieZCD00520
N° de stockZCD00520
Numéro de catalogue10077369
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation10 614 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMadison, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)87 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Attache - RapideCoupler - Quick
Label EPAEPA Label
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande pilotePilot Control
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Bras - LongStick - Long
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Pression hydraulique auxiliaire - Basse pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Version - DémolitionArrangement - Demolition
Autres informationsBOOM, R-REACH (20'2 IN. )
BRACKET GP
BUCKET-HD, 48 IN. 1.74 CYD (CB)
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CAT 329EL HYD EXCAVATOR
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CIRCUIT, MP PKG
CONNECTOR LINES, THUMB
COUNTERWEIGHT, 12,787LBS
CTRL & LINES, CTR-LOCK COUPLER
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
HALOGEN LIGHTS, R-BOOM
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV, TCS PKG
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG (R-BOOM/10'6 IN. ST
LINES-MP, 10'6 IN. STICK
LINES-MP, BOOM REACH
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/10'6 IN. STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
SIDE CUTTERS, GENERAL PURPOSE
STANDARD OIL
STICK, R10'6 IN. CB2
SUN, SHADE
SYSTEM, COMBINED
THUMB GP
TIP, PENETRATION PLUS
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 32 IN. TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC, TCS
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
0182
  • Oui
  • Overall fair appearance
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Médiocre
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienA square hole is cut into engine hood
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bienCab grab iron is bent
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • MédiocreDoor has a hole
  • Assez bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1140
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Overall fair condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
moteur
620
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
510
  • Non
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
510
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBoom lights don’t work
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1320
  • Overall good condition
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Overall fair condition
flèche
030
  • Overall fair condition
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
bras
030
  • Overall fair condition
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
godet
051
  • Oui
  • I’m Cat
  • Overall poor condition
  • Cat
  • MédiocreWeld is cracked on side of bucket in picture
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Assez bien
train de roulement
020
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT50%
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTOverall fair condition
Track Frame - LeftAssez bien
Track Frame - RightAssez bien
Track Shoes (Width)31.5”31.5”
réducteurs
200
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Overall fair condition
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7