Recherche rapide

CAT 325FL

CAT 325FL

Année
2019
Heures d'utilisation
6 393 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
St. Johns, NL
+1 800 268 1965
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 325FL
Toromont Cat – Concord
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieNDJ20464
N° de stockMT35315A
Numéro de catalogue10143330
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation6 393 h
PaysCanada
EmplacementST. JOHNS, Canada
Prix
Prix (hors TVA)152 458 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Pression hydraulique auxiliaireAuxiliary Hydraulics Pressure
Châssis, LongUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Marquage réglementaireRegulatory Marking
AttacheCoupler
RadioRadio
Type d'attacheCoupler Type
Niveau d'émissions - EU - IVEmissions Level - EU - IV
Niveau d'émissions - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Statut réglementaire - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Statut réglementaire - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Niveau d'émissions - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Autres informationsBalancier 9'6".
BOOM, REACH 18'8"
STICK, R9'6" B1 HD CGC
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
2000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1300
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
300
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Galets supérieurs avant6565
Galets supérieurs arrière6565
Roues libres avant6565
Articulations6565
Axes et bagues (externe)6565
Axes et bagues (interne)6565
Segments6565
Galet inférieur 16565
Galet inférieur 106565
Galet inférieur 26565
Galet inférieur 36565
Galet inférieur 46565
Galet inférieur 56565
Galet inférieur 66565
Galet inférieur 76565
Galet inférieur 86565
Galet inférieur 96565
Patins (largeur)6565
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
état général
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7