favoris
Pays
États-Unis
Afghanistan, état islamique d'
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Anguilla
Antarctique
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo, République démocratique du
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Géorgie du sud et îles Sandwich
Ghana
Gibraltar
Grèce
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guam (États-Unis)
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Hong Kong
Hongrie
Île Bouvet
Île Christmas
Île Norfolk
Île Pitcairn
Îles Caïmans
Îles Cocos (Keeling)
Îles Cook
Îles Féroé
Îles Heard et McDonald
Îles Malouines
Îles Mariannes
Îles Marshall
Îles Salomon
Îles Svalbard et Jan Mayen
Îles Turks et Caicos
Îles Vierges (États-Unis)
Îles Vierges (Grande-Bretagne)
Îles Wallis et Futuna
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kyrghizistan
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Martinique
Maurice
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République Tchèque
Réunion
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sahara occidental
Saint-Barthélemy
Saint-Christophe et Niévès/Anguilla
Sainte-Hélène
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé et Príncipe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
South Sudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Territoires britanniques de l'océan indien
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Langue
Français
English
Deutsch
Norsk
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Devise
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Matériel d´occasion
Équipement De Construction et D'exploitation Minière
Systèmes D'Alimentation
Équipements
Agricole
Transport
Trouver un concessionnaire
Blog
Location de matériels
favoris
Explorer les produits
Acheter en ligne
Rechercher des produits d'occasion
Louer des produits
Gérer mon équipement
Consulter les solutions de financement
Accueil
Équipement De Construction
Pelle
Pelle sur chenilles
CAT
Recherche rapide
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT 323FL
2015
8000 Hours
CAROLINA CAT
Marque
CAT 323FL
Catégorie
Pelle sur chenilles
N° de série
YEJ00236
N° de stock
TYEJ236
Vous avez saisi une adresse électronique non valide.
J'ai des machines à vendre
Intéressé par une Garantie
Intéressé par un Financement
Intéressé par les accords de valeur client
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (nouvelles informations sur les produits ou promotions) de Caterpillar (Caterpillar Inc. et ses sociétés affiliées, ses filiales). Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Que vous décidiez ou non de recevoir ces communications marketing, Caterpillar continuera à vous envoyer les messages transactionnels ou relatifs à l'entretien, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous. Pour toute précision sur les pratiques relatives à protection des données personnelles de Caterpillar et sur vos droits, veuillez vous référer à la Déclaration globale de confidentialité sur la protection de données.
Non, je ne souhaite pas recevoir d'autres communications marketing par e-mail de Caterpillar Inc.
*
Les informations collectées seront utilisées pour traiter votre demande et seront utilisées en accord avec nos régles de confidentialité
Confidentialité
ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Retour aux résultats de la recherche
CAT 323FL
Accueil
Équipement De Construction
Pelle
Pelle sur chenilles
CAT
CAT 323FL
Année
2015
Heures d'utilisation
8 000 h
Imprimer
Ajouter aux favoris
‹
›
×
Vidéo de CAT 323FL
Partager ce lien:
Votre message a été envoyé.
E-mail
x
Nom
Mon adresse e-mail :
*
Adresse e-mail de mon ami :
*
Message :
Envoyer
$
110 000
CAROLINA CAT
Greensboro, NC
+1 704 731 7500
Nº de téléphone
À propos du concessionaire
Visiter la page web
Protections disponibles
Customer Value Agreement
Offres spéciales
Articles des experts
Informations de base
Détails
Informations de base
Marque
CAT 323FL
Carolina CAT
Catégorie
Pelle sur chenilles
N° de série
YEJ00236
N° de stock
TYEJ236
Numéro de catalogue
10097468
Année De Fabrication
2015
Heures d'utilisation
8 000 h
Pays
États-Unis
Emplacement
GREENSBORO, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
110 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Accessoires
Climatiseur
Air Conditioner
Pression hydraulique auxiliaire
Auxiliary Hydraulics Pressure
Bras
Stick
Châssis, Long
Undercarriage, Long
Cartes de moteur
Engine Enclosures
Éclairage
Lighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufre
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Flèche
Boom
Rétroviseurs
Mirrors
Grading System
Grading System
Pédale de translation en ligne droite
Straight Travel Pedal
Radio - Radio AM FM
Radio - AM FM Radio
Châssis porte-tourelle
Car Body
Autres informations
CAB • AIR • AUXILIARY HYDRAULICS • 48" BUCKET • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BUCKET-HD, 42" 1.31 YD3
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENGINE S/N# D8T02655
FRONT LINES, STD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
5
6
0
à nettoyer
Oui
Clean and degrease
extra fuel tanks
Non
s.o.s. taken
Non
car body
Bien
counterweight
Assez bien
Counterweight is scratched and has large dents
decals
Bien
eng. enclose hood / stack
Assez bien
Stack is beat up and rusted through
fuel tank
Bien
grab irons
Assez bien
Cab iron is bent
main frame welds
Bien
paint
Assez bien
Faded
radiator grill & shroud
Assez bien
radiator door is dented and has holes in the screens
sheet metal
Assez bien
Pump door is dented _ Cab valance is dented _ Left lower rail is dented_ Cab door is dented
steps / ladder
Bien
éléments de sécurité
3
0
0
cadre rops
Oui
Erops
autocollants de sécurité en place
Oui
autocollants de sécurité lisibles
Oui
brake hold
Bien
horn
Bien
swing brake
Bien
instruments, poste de conduite, console
7
4
1
avertisseur de recul
Oui
guide d'utilisation et d'entretien actuel
Oui
plaque d'homologation du cadre rops
Oui
air conditioner
Bien
dash console
Bien
door latches
Bien
ems panel / warnings
Assez bien
Active EGR calibration code _Logged grade and cylinder sensor code
gauges
Bien
glass/mirrors
Assez bien
Windshield is cracked
heater
Bien
meter
Bien
seat belt
Médiocre
2018 _Out of date
seat cushion / arm rest
Assez bien
Rear seat cushion has a hole worn in it
switches
Assez bien
Ground level safety switch cover is broken
windshield wipers
Bien
moteur
6
1
0
apparent other engine damage
Non
passage de gaz
Non
Oui
Non
cognements
Non
fuites d'huile
Oui
Remote oil lines are leaking
eau dans l'huile
Non
pression d'huile (h/l/n)
N
belts / pulleys
Bien
engine oil level / condition
Bien
engine supports / mounts
Bien
exhaust / muffler / stack
Assez bien
Stack is bent and rusted through
fuel injection system
Bien
operating condition
Bien
turbocharger / blower
Bien
emissions
aftertreatment system codes
Oui
EGR calibration Code
circuit de refroidissement
6
1
0
compression in radiator
Non
anti-freeze level / color / condition
Bien
Red
coolers
Assez bien
Hydraulic cooler tube coupler is leaking
fan
Bien
fan shrouds / guards
Bien
hoses / tubes
Bien
radiator
Bien
water pump
Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
4
0
1
alternateur
Bien
batteries / câbles
Bien
éclairage
Médiocre
Boom lights are broken off _Left cab light is not working
démarreur
Bien
câblages
Bien
hydraulique
7
3
0
vérin de flèche
Bien
vérin de godet
Bien
canalisations de flexibles
Assez bien
Aux tube bent at the end
état de fonctionnement - hydraulique
Assez bien
Stick cylinder is leaking
pompes et soupapes
Bien
vérin de bras
Assez bien
Cylinder is leaking _Repack
couronne d'orientation
Bien
moteurs d'orientation
Bien
réservoir
Bien
moteurs de translation
Bien
technology
technology system operational
Non
It is coming up on the screen
flèche
2
0
0
état de la flèche
Bien
goupilles et bagues - flèche
Bien
bras
2
0
0
longueur de bras
96"
pins & bushings - stick
Bien
stick conditions
Bien
godet
5
0
0
marque
Cat
largeur
48"
bucket bottom
Bien
bucket linkage
Bien
bucket mounts
Bien
bucket sides
Bien
teeth / adapters
Bien
train de roulement
2
0
0
Condition
Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Numéro de pièce du maillon
335-9246-47
Châssis porteurs - Côté gauche
Bien
Châssis porteurs - Côté droit
Bien
Carrier Rollers Front
114
36
Carrier Rollers Rear
114
36
Idlers Front
21
48
Links
103.5
45
Pins & Bushings (External)
58
68
Track Roller 1
20
35
Track Roller 2
19.5
28
Track Roller 4
19.5
28
Track Roller 5
20
35
Track Roller 7
19.5
28
Track Roller 8
20
35
Track Shoes (Width)
31" 24
18
réducteurs
2
0
0
carters
Bien
trains planétaires / diff.
Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaire 1
2787 idle hours
état général
0
3
0
et product status report download
Oui
logged / active codes
Oui
Active EGR CODE _ Logged grade control codes
la machine démarre et est utilisable
Oui
body
Assez bien
Machine panels are beat up
frame
Assez bien
Left lower rail dented
general
Assez bien
Machine is beat up and missing lights _ Stick cylinder is leaking
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Dimensionnement Du Moteur
Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Services de sécurité
Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Systèmes D'Alimentation
Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
Nouvel Équipement
Équipement durable et fiable directement de l'usine
Services Financiers
Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Pièces Cat®
Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7
Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.