Recherche rapide

CAT 320-07

CAT 320-07

Année
2019
Heures d'utilisation
4 671 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Hope Mills, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 320-07
Gregory Poole Equipment Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHEX11240
Numéro de catalogue10137694
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation4 671 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHOPE MILLS, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)145 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Conforme aux normes Tier 2Tier 2 Compliant
Conforme aux normes Tier 1Tier 1 Compliant
Statut réglementaire - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Statut réglementaire - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Niveau d'émissions - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Autres informationsOnline Owner's Manual
Special Offers ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ELIGIBLE FOR 5.99% INTEREST RATE FOR 48 MONTHS UPON APPROVED CREDIT. MACHINE ALSO ELIGIBLE FOR EXTENDED WARRANTY AT MARKET RATES.
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienCosmectics
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienFR CORNER COSMETICS
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • 3/4
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien03/2024
  • Bien
  • BienRIGHT JOYSTICK MISSING 2 BUTTON COVERS
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
500
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienFull
  • Bien
  • Bien
  • BienELECTRIC DRIVE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLOWER GUARDS PUSHED UP
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • OuiCAT HYDRAULIC
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Non
  • NEW CAT HD
  • 48"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
300
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
CanonBien
Numéro de pièce du maillon9W-3137
Goupilles et bagues (internes)Grease lubricated
Patins31" TG
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Carrier Rollers Front120mm107mm075
Carrier Rollers Rear112mm109mm4665
Idlers Front21mm21mm5353
Links104mm104mm3737
Pins & Bushings (External)57.5mm57.5mm6767
Pins & Bushings (Internal)763mm763mm1818
Segments6767
Track Roller 120mm20mm3636
Track Roller 220mm20mm3636
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 419mm19mm2121
Track Roller 519mm19mm2121
Track Roller 6GuardGuard
Track Roller 720mm20mm3636
Track Roller 820mm20mm3636
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done @ 4671 hrs.
état général
300
  • Non
  • Oui
  • OuiDuring last PM.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7