Recherche rapide

CAT 313FGC 9

CAT 313FGC 9

Année
2017
Heures d'utilisation
2 242 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 313FGC 9
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieHDK10095
N° de stockHDK10095
Numéro de catalogue10135784
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2 242 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)70 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Conforme aux normes Tier 1Tier 1 Compliant
ClimatiseurAir Conditioner
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Autres informations*313F L GC HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*AUXILIARY READY PKG
*BATTERY, STANDARD
*BOOM PKG
*BUCKET CYL/LINKAGE PKG
*CAB-ROPS,70/30 W/VANDAL-G BOSS
*COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
*FAN, FIXED
*FRAME, BASE
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*PILOT LINES, STD
*RADIATOR SCREEN
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*SWIVEL, STANDARD
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY ANSI
INSTRUCTIONS CAB, ANSI
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
MIRROR, RIGHT SIDE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STICK, R9'10" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL
TRACK, 20" TG (GLT)
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1110
  • Non
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienStep on front right side bent.
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1300
  • Oui
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1100
  • Hydraulics in good condition at time of inspection.
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
200
  • Boom in good condition a t time of inspection.
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Stick in good conditona t time of inspection.
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Non
  • Bucket in good condition at time of inspection.
  • 31”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Numéro de pièce du maillonCat 4I-7476
Notes - UNDERCARRIAGE 3Undercarriage in good condition at time of inspection.
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Bushings (EXT)0.30.31168
Carrier Rollers3.843.842323
Idlers Front0.740.762436
Links0.90.93131
Shoe Width19.7019.70
Sprocket Segments772020
Track Roller 11.591.64305
Track Roller 21.621.64155
Track Roller 31.621.64155
Track Roller 51.641.6455
Track Roller 61.611.64205
Track Roller 71.631.631010
Track Shoes1.0111719
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine in good condition at time of inspection
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7