CAT 308 - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 308

CAT 308

Année
2024
Heures d'utilisation
173 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WYOMING MACHINERY
Gillette, WY
+1 307 472 1000
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308
WYOMING MACHINERY
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG810332
N° de stockGG810332
Numéro de catalogue10121265
Année De Fabrication2024
Heures d'utilisation173 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGillette, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)168 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOLT-HEX HEAD
*BOOM, SWING
*BRACKET-RADIO
*CABLE AS
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CLIP
*CONTROL GP-ELEK
*CONTROL, GP
*CONTROL, QC, 3 LINE
*COUNTERWEIGHT, EXTRA, 550LBS
*CYL GP-LINES&
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ELEK GP-A4032
*ELEK GP-A4041
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*EOU BKT LINK WITH EYE, 8T
*EOU HARDWARE, 8 TON
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LOCKWASHER
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*MOUNT
*PLUG KIT-CONN
*PLUG-SEAL
*RADIO GP-AM/FM
*ROD-ANTENNA(650)
*SCREW-PAN HEAD
*SCREW-TRUSS HEAD
*SEA, E-FENCE SOFTWARE
*SEA, INDICATE SOFTWARE
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SENSOR GP-MTG&
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*SPACER
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG
*STRAP, CABLE
*WASHER
*WASHER-HARD
*WIRING GP
BUCKET-HD, 24", 8.1 FT3, 7T
BUCKET-HD, 36", 13.8 FT3, 7T
COUPLER,HYD, 8T
INTEGRATED RADIO V2
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PINS, BUCKET, 50MM
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB,HYD + COUPLER,HYD, 8T
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7