Recherche rapide

CAT 308

CAT 308

Année
2020
Heures d'utilisation
2 993 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Windsor, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308
WAGNER EQUIPMENT CO.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG803030
N° de stock478167
Numéro de catalogue10125467
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation2 993 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWindsor, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)102 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Bras - LongStick - Long
RadioRadio
Autres informations308 07A CR MINI EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, SWING
BUCKET-HD, 36", 13.8 FT3, 7T
CAMERA, REAR VIEW
CAT CERTIFIED USED
CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
CONTROL, QUICK COUPLER
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARD
LINES, AUX, QC, LONG STK
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
NO EXTRA COUNTERWEIGHT
Online Owner's Manual
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STD BLADE, STD U/C, RUBBER TRK
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 8T
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1900
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
601
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreExpired
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2010
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLouver broken
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
1000
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Oui
  • AA
  • AA/no ID tag
  • 36"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
400
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7