Recherche rapide

CAT 308

CAT 308

Année
2020
Heures d'utilisation
2 943 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

PETERSON TRACTOR CO
San Martin, CA
+1 8448259200
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308
Peterson Tractor Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG802390
N° de stockUM09126
Numéro de catalogue10142901
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation2 943 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Martin, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVASur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Autres informations** CRESCO SUPPLIED THUMB **
*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG
ATHENS DEALER PDI & FUEL
EIN# VW9P86
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7