Recherche rapide

CAT 308 SB

CAT 308 SB

Année
2020
Heures d'utilisation
3 172 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Odessa, TX
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308 SB
WARREN CAT - MIDLAND
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG802104
N° de stockC102759
Numéro de catalogue10125518
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation3 172 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementODESSA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)80 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 7-9T
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1500
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
200
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
410
  • Oui
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
état général
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7