Recherche rapide

CAT 30807CR

CAT 30807CR

Année
2022
Heures d'utilisation
590 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 30807CR
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG806638
Numéro de catalogue10137888
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation590 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)105 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Conforme aux normes Tier 1Tier 1 Compliant
ClimatiseurAir Conditioner
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
LameBlade
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1020
  • Non
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint has scratches in paint on both sides.
  • Bien
  • Assez bienSheet metal good except on the right front corner has a dent.
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1300
  • Oui
  • Operators station good at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Hydraulics in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
  • Thumb in good condition at time of inspection.
flèche
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Oui
  • Cat
  • 24”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTUndercarriage in good condition but track pads worn.
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Track Shoes (Width)18”18”
réducteurs
300
  • Final drive in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine in good condition but track pads worn, scratches in paint, dent in right front corner
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7