CAT 308 SB - Pelle sur chenilles - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 308 SB

CAT 308 SB

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
1 956 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Ardmore, OK
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308 SB
WARREN CAT - MIDLAND
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG801703
N° de stockU136220
Numéro de catalogue10167185
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation1 956 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementArdmore, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)98 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE642
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 7-9T
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
THUMB, HYDRAULIC, 7-9T,LINK,PG
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1320
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienHas scratches in various places
  • Bien
  • Assez bienRR door has some dents, Blade sheet metal cover is bent
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • Lite
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Non
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Bien
  • BienHas scratch measuring 1 3/4 in long
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
410
  • Oui
  • Cat
  • Manual coupler, TH18100443
  • N/A
  • 36
  • Assez bienHas a dent
  • BienPins and bushing are showing some slack
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTRubber pads on tracks
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Pins & Bushings (Internal)2020
réducteurs
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7