Recherche rapide

CAT 308DCR SBRT

CAT 308DCR SBRT

Année
2010
Heures d'utilisation
5 862 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

MICHIGAN CAT
Grand Rapids, MI
+1 8669941408
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 308DCR SBRT
Michigan CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieFYC00800
N° de stockFYC800-A
Numéro de catalogue10063384
Année De Fabrication2010
Heures d'utilisation5 862 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Rapids, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)63 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsCAB, AC, 1P BOOM, HYD THUMB, QC, HAND FOOT CTRL, BKT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
660
  • Oui
  • Assez bienLF ding
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienRight hydraulic access door couple dings
  • Assez bienRight bent slight, dings
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBent slight, couple dings
  • Assez bienFaded slight, scratches, few OEM Cat decals removed for customer logo
  • Bien
  • Assez bienCab door bent slight at top
éléments de sécurité
210
  • NonWindow shields
  • OuiLeft side above door ding, about 1/2” deep, 4” circle
  • NonCounterweight signage
  • Assez bienPsi low
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1031
  • Oui
  • Oui
  • 1/2
  • Cat AM/FM radio
  • Assez bienNot cold, further inspection needed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLED display has couple LED light bars not displaying by fuel level, no problem
  • Assez bienLower front window is plexiglass, rear mirror only
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre9/2010, expired
  • Assez bienBottom and backside fabric worn through, backside cushion torn slight
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • OuiVery slight
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Good
  • Normal
  • BienOuter little dirty
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
410
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLED lights on cab and boom, boom lights and RF light inoperable
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1210
  • Told has continuous function also
  • Bien
  • Bien
  • Bienhas ISO/H hydraulic pattern changer
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTold resealed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienUses auxiliary control on right joystick
  • Assez bien2 speed not functioning
accessoires/outils de travail
  • Oui12” x 48” Rockland hydraulic thumb, repairing slight crack by locking plate, and straightening so latches
  • 96” front leveling blade
flèche
210
  • Swing turret p/b good, very slight movement
  • Bien
  • Assez bienBoom pivot p/b worn slight, about 1/8” movement
  • Bien
bras
300
  • 7’3”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Oui
  • Cat
  • Mechanical coupler
  • 36” + 18" + 48" DITCH BKT
  • Bien
  • BienBucket pivot and dogbone linkage p/b worn slight, about 1/8” or less movement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
500
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Bien
Roues libres avantBien
Bien
Patins17.6” 391-3168 Cat wide rubber tracks, 32/32” tread depth, replaced about 200 hours ago
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
100
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • 18” wide Cat tooth bucket, all good
  • 36” wide Werk Brau sand bucket, all good
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7