Recherche rapide

CAT 305.5E2

CAT 305.5E2

Année
2017
Heures d'utilisation
2 656 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 305.5E2
Quinn Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieCR503035
N° de stockUS0005644
Numéro de catalogue10044957
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2 656 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCITY OF INDUSTRY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)62 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ÉCLAIRAGELIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
COMMANDE PILOTEPILOT CONTROL
Label EPAEPA LABEL
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
ATTACHE HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
COMMANDE DE TYPE MAIN ET PIEDHAND AND FOOT CONTROL
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
CHAÎNE EN CAOUTCHOUCRUBBER TRACK
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
Autres informations*305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
COUNTERWEIGHT,STANDARD
COUPLER, PG, HYD, DUAL LOCK
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1100
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMeter has been replaced
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • OuiCoupler is working.
  • Cat
  • 14
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Numéro de pièce du maillon415-5189
ArticulationsRubber
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7