Recherche rapide

CAT 304E CR

CAT 304E CR

Année
2020
Heures d'utilisation
1 786 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 304E CR
Gregory Poole Equipment Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieME407692
N° de stockEQ167117
Numéro de catalogue10050582
Année De Fabrication2020
Heures d'utilisation1 786 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVASur Demande
Prix (TVA incluse)Sur Demande
Détails
Autres informations2020 USED CAT 304E2 MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

304
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1400
  • Non
  • Non
  • OuiEngine, hydraulic, and coolant samples @ 1785 hours.
  • Bien
  • Bien
  • BienHas bottom swing drive guard installed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAll new paint.
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
100
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1000
  • OuiTravel alarm.
  • NonMissing.
  • OuiCD.
  • Oui
  • 3/4 tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienOne cab mirror.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red.
  • 250pm performed 2May23 @ 1785 hours.
  • Normal
  • Normal.
  • BienNew air filters @ 1785 hours.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienFlood lights working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Bien
  • Bien
  • BienBlade float working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
accessoires/outils de travail
  • Front push blade.
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Non
  • WB
  • Unknown?
  • 12"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHas side cutters.
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
CannonTrack adjusters are good.
Good.
Roues libres avantGood.
Worn 70%
PatinsNew 14" rubber tracks.
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Inspection done 3May23 @ 1785 hours.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7