Recherche rapide

CAT 303.5E2CRN

CAT 303.5E2CRN

Année
2017
Heures d'utilisation
1 200 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

N C MACHINERY CO.
Monroe, WA
+1 406 656 0202
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 303.5E2CRN
N C Machinery Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJWY02978
N° de stock17W00823
Numéro de catalogue4489963
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1 200 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMONROE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)40 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
COUPLER SN 2261912-09
ENG SN 7HL8074 MSO AEJHT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB SN A4179TH20064
TRACK, RUBBER BELT
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7