Recherche rapide

CAT 303.5E2CR

CAT 303.5E2CR

Année
2019
Heures d'utilisation
322 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 303.5E2CR
Gregory Poole Equipment Company
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJWY05693
Numéro de catalogue10123507
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation322 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)42 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Pression hydraulique auxiliaire - Moyenne pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
FlècheBoom
Commande pilotePilot Control
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Chaîne en caoutchoucRubber Track
Autres informationsOnline Owner's Manual
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1600
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienAlso has bottom swing drive guard.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
100
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
900
  • OuiTravel alarm.
  • NonMissing, but ordered.
  • Non
  • Oui
  • Full tank.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • PM performed 12/11/23 @ 294 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienAEC working.
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienRed.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • BienCharging well.
  • Bien
  • BienBoth flood lights working.
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1300
  • Bien
  • Bien
  • BienBlade float working.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working.
accessoires/outils de travail
  • Front push blade.
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Non
  • Caterpillar
  • Unknown?
  • 18"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
CannonTrack adjusters good.
Good.
Roues libres avantGood.
Patins12" rubber tracks. Worn 5%
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine like new.
  • Inspection done 29Apr24 @ 322 hours.
état général
300
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7