Recherche rapide

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Année
2017
Heures d'utilisation
2 311 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

BLANCHARD MACHINERY CO.
Seneca, SC
+1 8034658080
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 303.5E2
Blanchard Machinery Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJWY02628
N° de stockC26088
Numéro de catalogue10112948
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2 311 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSeneca, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)29 850 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Pression hydraulique auxiliaire - Moyenne pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
ÉclairageLighting
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
Châssis, LongUndercarriage, Long
Cartes de moteurEngine Enclosures
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Plaque CECE Plate
Bras - LongStick - Long
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Chaîne en caoutchoucRubber Track
Châssis porte-tourelle - Extra-rob./largeCar Body - Hy/Wide
Autres informationsINCLUDES BUCKET & THUMB.

CONTROL PATTERN CHANGER
Online Owner's Manual
OROPS
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
850
  • NonRECENTLY CLEANED & SERVICED @ 2313 hrs
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Assez bien
éléments de sécurité
300
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
701
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bienmat intact
  • Bien
  • Bienshows 2311 hrs
  • Médiocrepl542 system not reporting
  • Bien
  • BienRECENTLY REPLACED @ 2313 hrs.
  • Bien
moteur
710
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • engine runs well--non turbo engine
  • normal
  • light
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Bienred elc
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
technology
100
  • Nonpl542 system inop--not reporting
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
flèche
300
  • 94" boom
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • 63" stick
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
330
  • Non
  • Bien
  • Assez bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Norubber tracks
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1tracks have correct tension
Segmentsgood condition
Patins11.5" rubber tracks
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
200
  • no leaks
  • Bien
  • Bien
état général
210
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7