Recherche rapide

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Année
2018
Heures d'utilisation
934 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Commerce City, CO
+1 303 715 8850
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 303.5E2
WAGNER EQUIPMENT CO.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJWY04173
N° de stockW74444
Numéro de catalogue10124503
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation934 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCommerce City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)47 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Autres informations931 BW 3/13/24
ALARM, TRAVEL
BELT,SEAT,3" RETRACTABLE
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
BUCKET-HD, 16", 2.5 FT3, 3T
CABLE, GROUND
CANOPY, TOPS
CAT CERTIFIED USED
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
LIGHTS, STANDARD
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BKT, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
LINKAGE BKT, W/LIFTING EYE
Online Owner's Manual
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT VINYL, S/SUSPENSION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7