Recherche rapide

CAT 309

CAT 309

Année
2019
Heures d'utilisation
2 122 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

PETERSON TRACTOR CO
Santa Rosa, CA
+1 8448259200
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 309
Peterson Tractor Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieGG900140
N° de stockUM08867
Numéro de catalogue10054378
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 122 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSanta Rosa, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)115 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
RADIO AM/FMAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
BRAS, LONGSTICK, LONG
Autres informations*309 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, LED
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR, STD, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE642
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC, HEATED
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LNG, HIGH FLOW, W/THUMB
EIN# NN7U75
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STD BLADE, LONG U/C, TG W/PAD
STICK, LNG, HIGH FLOW, W/THUMB
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1310
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • RED
  • NORMAL
  • LIGHT
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • Ouipin grabber
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Galets supérieurs avant55
Roues libres avant555
Articulations55
Axes et bagues (externe)55
Axes et bagues (interne)55
Segments55
Galet inférieur 155
Patins (largeur)55
réducteurs
200
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7