Recherche rapide

CAT 304E A

CAT 304E A

Année
2018
Heures d'utilisation
2 099 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 304E A
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieME405059
N° de stockME45059
Numéro de catalogue10102707
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation2 099 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)37 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Conforme aux normes Tier 1Tier 1 Compliant
ClimatiseurAir Conditioner
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande de type main et piedHand and Foot Control
LameBlade
Autres informations*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1010
  • Non
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPaint has some scratches in counterweight and some scratches and peeling in decals.
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
600
  • Oui
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1210
  • Oui
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCouple of holes in seat cushion.
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1100
  • Hydraulics in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTUndercarriage in good condition at time of inspection.
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Track Shoes (Width)12”12”
réducteurs
300
  • Final drive in good condition at time of inspection.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine in good condition but there is a couple of holes in the seat cushion and some scratches in the paint on the counterwieght and decals have scratches and peeling.
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7