Recherche rapide

CAT 301.7 C1TH

CAT 301.7 C1TH

Année
2023
Heures d'utilisation
94 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
+1 801 978 1410
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 301.7 C1TH
Wheeler Machinery Co.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieJH708928
N° de stockBCP01446U
Numéro de catalogue10117284
Année De Fabrication2023
Heures d'utilisation94 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalt Lake City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)46 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*2 WAY CONTROL
*301.7 05A HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY DISCONNECT, CANOPY
*BOOM LIGHT, BRACKET AND GUARD
*BOOM LIGHT, LED
*CANOPY, WITH ROPS
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*COUNTERWEIGHT, HD, CAST, 94KG
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA T4
*FILM, INC. CANADA
*FILM, PRODUCT LINK, ANSI
*FILM, ROPS, ISO
*FILMS, ANSI
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM, WITHOUT BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK, WITHOUT SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SEAT, NON SUSPENSION, VINYL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
*TRACK, 9", RUBBER BELT
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED 03/29/24 DA
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7