Recherche rapide

CAT 304E2

CAT 304E2

Année
2017
Heures d'utilisation
2 359 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 304E2
WAGNER EQUIPMENT CO.
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieME402318
N° de stockW69574
Numéro de catalogue10123896
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation2 359 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Junction, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)45 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
MoteurEngine
Bras - LongStick - Long
Autres informations304E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", BOLT-ON
BUCKET-HD, 20", 3.3 FT3, 3T
BUCKET-HD, 24", 4.2 FT3, 3T
CANOPY, TOPS
CONTROL STANDARD PILOT
CONTROL, PATTERN CHANGER
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 3-4T
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE TIER 4, HIGH AMBIENT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM-LINK
FILM-WARN
INSTUCTIONS, ANSI
LIGHTS, LED
LINES, AUXILIARY,LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/LIFTING EYE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICE UPDT: 03/20/24 VIA U1C2700
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL64
SEAT, VINYL, W/ SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
800
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
300
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
600
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
100
  • Oui
  • Oui
  • Bien
circuit de refroidissement
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche et bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
100
  • Bien
godet
100
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
état général
300
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7