Recherche rapide

CAT 302.7

CAT 302.7

Année
2022
Heures d'utilisation
734 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 302.7
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieCZ602171
N° de stockCZ62171
Numéro de catalogue10121661
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation734 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)32 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Label EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Commande pilotePilot Control
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Bras - LongStick - Long
Chaîne en caoutchoucRubber Track
Pression hydraulique auxiliaire - Moyenne pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Autres informations*2 WAY CONTROL
*302.7 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BLADE, EXPANDING, WOCE
*BOOM LIGHT, LED
*BOOM, STANDARD
*CANOPY, ROPS
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*CWT EXTRA, LIGHT, 220LBS
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA TIER 4F
*FILM, CANOPY
*FILM, INC. CANADA
*FILM, ROPS, ISO, CANOPY
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*HYDRAULIC OIL, STD
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK W/O SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*SEAT, SUSPENSION, VINYL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, 12", RUBBER, EXP UC
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1000
  • Non
  • Good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Good working condition
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
800
  • Oui
  • Good working condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Red ELC
  • Good working condition
  • Normal
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Non
  • Good working condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Non
  • Non
  • Charging and in good working condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1200
  • Good working condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Blade in good condition
  • Push blade
flèche
200
  • Joints are tight
  • Bien
  • Bien
bras
200
  • Joints are tight
  • Long
  • Bien
  • Bien
godet
600
  • CAT
  • Good condition
  • CH21ABK25531
  • 18”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienEdge on blade is good
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTGood condition
PatinsRubber
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
200
  • No issues found at time of inspection
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Machine in good condition. Engine functions as should. All functions in good working condition
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7