Recherche rapide

CAT 316FL TC

CAT 316FL TC

Année
2019
Heures d'utilisation
4 083 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Abilene, TX
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 316FL TC
WARREN CAT - MIDLAND
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieYDL20506
N° de stockC92214
Numéro de catalogue10130241
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation4 083 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAbilene, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)110 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations*316F L HEX
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, STANDARD
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, COLD WEATHER
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COMBINED CIR STP PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 6,170LBS
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*CYLINDER, BKT
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
*FAN, FIXED SPEED
*GUARD, BOTTOM
*GUARD, SWIVEL, STD
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BKT CLOSE PGQC
*LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
*LINES-HP, REACH 9'6" STICK
*LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
*LINES-QC, REACH 9'6" STICK
*LINKAGE, BKT W/O LIFT
*MACHINE SOFTWARE
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R9'6" HD
*SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
*TANK, FUEL, STANDARD
*TRACK, 24" TG (GLT)
*TRAVEL MOTOR, BIO OIL CAPABLE
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
COUPLER, PG W/O PINS 316
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
Online Owner's Manual
PIN GROUP, SPARE
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC A
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7