Recherche rapide

CAT 316FL TH

CAT 316FL TH

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
2 564 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 731 7500
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 316FL TH
Carolina CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieYDL20896
N° de stockG19-475M
Numéro de catalogue10130251
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 564 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCHARLOTTE, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)140 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informationsCAB • AIR • 36" BUCKET • HYDRAULIC THUMB

AIR CLEANER, STANDARD
BUCKET-GD, 36" 0.81 YD3
CCU [CAT CERT USED]
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COUNTERWEIGHT, 6,170LBS
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN W7N57933
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES, BKT CLOSE STD
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
MACHINE SOFTWARE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Protection 12 Month, 1000 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, GENERAL PURPOSE
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK, R10'2" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Offres spéciales ( 2 ) PM 2 Kits
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7