Recherche rapide

CAT 315-07HT

CAT 315-07HT

Année
2021
Heures d'utilisation
865 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 315-07HT
Fabick CAT
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieWKX10277
N° de stockWKX10277
Numéro de catalogue10051792
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation865 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSchofield, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)219 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Label EPAEPA Label
Châssis, LongUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Cartes de moteurEngine Enclosures
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RétroviseursMirrors
Commande pilotePilot Control
Pédale de translation en ligne droiteStraight Travel Pedal
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Châssis porte-tourelle - StandardCar Body - Standard
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Circuit hydraulique combiné - BidirectionnelCombined Hydraulics - Two Way
Bras - LongStick - Long
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Pression hydraulique auxiliaire - Basse pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
Version - Pelle manutentionArrangement - Material Handler
Autres informations*BATTERIES
*BOTTOM GUARD, STANDARD
*CAB, DELUXE
*CIRCUIT, COMBINED
*COMMON ARR
*COUNTERWEIGHT, 8490LB
*DRINK HOLDER, W/BLADE LEVER
*ENGINE HOOD, TAIL PIPE
*FAN, VARIABLE SPEED
*FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
*FINE SWING
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
*LIGHTS, CHASSIS
*LINES, AIR CONDITIONER
*MACHINE ECM
*MONITOR, 10"
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO MODULE, PL243 CELLULAR
*RADIO, W/BLUETOOTH
*RECEIVER, BLUETOOTH
*STORAGE BOX
*SWING FRAME, STD
*TRAVEL ALARM
*UNDERCARRIAGE, LONG W/ BLADE
*VALVE, HYDRAULICS, TCS
*WIRING, PRODUCT LINK
BLADE, 8'10"
BOOM, W/EOU MOUNTS
CAMERA, REAR & RH VIEW
CAT GRADE, 2D
CONTROL, BLADE
CONTROL, QC PIN GRABBER
COUPLER, PG W/O PIN 311-315
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, BUCKET
CYLINDER, STICK, W/O SLCV
DECALS, EXTERIOR, ANSI
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, ROPS
FILM, STICK WARNING, ANSI
GRADE SENSOR, 1 PC BOOM
GRADE SENSOR, 9'10" STICK
HYDRAULIC PKG, COMB,ONE SLIDER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHTS, BOOM LH 1P
LIGHTS, BOOM RH 1P
LIGHTS, CAB, LH, W/O 360
LINES, CYLINDER BOOM W/O BLCV
LINES, HIGH PRESSURE BOOM
LINES, HP, 9'10" STICK
LINES, QC, 9'10" STICK
LINES, QUICK COUPLER BOOM
LINKAGE, BKT 312 GRADE W/O EYE
NETWORK MANAGER, A6N1
Online Owner's Manual
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'10" W/ EOU MOUNT
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, TCS LINES
TRACK, 28" TG, W/STEPS
WASHER RADIAL WIPER
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1800
  • Non
  • Non
  • Overall good appearance
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1400
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
600
  • Non
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Overall good condition
  • Good
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
flèche
300
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
210
  • Overall fair condition
  • Bien
  • Assez bienSmall dent on cab side
  • Bien
godet
600
  • Oui
  • Cat
  • Overall good condition
  • Cat
  • 48”
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT90%
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTOverall good condition
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
Track Shoes (Width)27.5”27.5”
réducteurs
200
  • Overall good condition
  • Bien
  • Bien
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Overall good condition
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7