Recherche rapide

Bobcat E50

Bobcat E50

Prix
50 500 $
Année
2015
Heures d'utilisation
3 316 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

FOLEY, INC.
Bear, DE
+1 732 417 7109
Afficher le numéro de téléphone
Informations de base
MarqueBobcat E50
CatégoriePelle sur chenilles
N° de sérieAJ1811804
N° de stockUT51245
Numéro de catalogue4917083
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3 316 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBear, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)50 500 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉCLAIRAGELIGHTING
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ÉTIQUETTE EPAEPA LABEL
CIRCUITS HYDRAULIQUES AUXILIAIRESAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE, RAPIDECOUPLER, QUICK
FLÈCHE, MONOBLOCBOOM, 1 PIECE
PINCE, HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
CHAÎNE EN CAOUTCHOUCRUBBER TRACK
ATTACHE, HYDRAULIQUECOUPLER, HYDRAULIC
Autres informationsANGLE BLADE
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1410
  • TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.  HOWEVER DUE
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCustomer decals installed to machine
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
100
  • Oui
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1400
  • NonInoperable
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
600
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • PM tag
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
500
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1140
  • Assez bienBoom cylinder guard shows damage
  • Assez bienClass 2 leak
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienClass 2 leak
  • Bien
  • Assez bienDent in left motor cover
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • OuiHydraulic thumb. Approximately 15"
  • Approximately 66" Angled leveling blade.
flèche
210
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMild play at tower
bras
300
  • ~64"
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
410
  • Oui
  • 3 Loose buckets included. 18", 24" and 54" grading
  • X-Change
  • 36"
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWeld repair and small crack visible
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENTApproximately 35%
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTSome cuts in track belts
PatinsBobcat track belts
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
réducteurs
100
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7