Recherche rapide

John Deere & CO. 772G AWD

John Deere & CO. 772G AWD

Année
2017
Heures d'utilisation
6 469 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 900 5875
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueJohn Deere & CO. 772G AWD
WAGNER EQUIPMENT CO.
Catégorieniveleuses pour mines
N° de série1DW722GXHHF682217
N° de stock519452
Numéro de catalogue10121958
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation6 469 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementGrand Junction, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)217 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Autres informations14' MOLDBOARD W/EXTENSION,
2-WASHER-WIPER, KEYLESS START,
2016 DEERE 772G AWD GRADER
6469 GD 6/27/24
ACCUGRADE,READY & CROSS SLOPE,
AM-FM RADIO, TRAVEL ALARM,
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES(2)1400CCA, 130AMP
BLOCK HEATER & ETHER AID,
CIRCLE CLUTCH, REARVIEW CAMERA,
CRUISE CONTROL, REARVIEW MIRROR,
DIFFERENTIAL,AUTO, FRT/REAR LOCK
ENCLOSED CAB W/ROPS,AC, HEAT,DEF
ENGINE, PSS9.0L, 275HP, TIER 4SV
EXT. MIRRORS,RH/LH, SMV SIGN,
FLOOR MAT, TOOL BOX, GRAB IRONS
FRONT LIFT GROUP, THROTTLE LOCK,
JD-LINK, READY, HEADLINER,
LIGHTING,HALOGEN WORK (10)SIGNAL
MS-RIPPER/SCARIFIER (8 SHANKS)
MULTI-FUNCTION LCD COLOR MONITOR
REAR DEFROST FAN, SUN VISOR,
SAFETY BEACON, PWR STEERING,
SEAT,AIR HEAT, CLOTH W/3" BELT
SNOW ARRANGEMENT,W/RYLIND WING
TIRES,MICHELIN SNO+, 17.5R25@74%
TRANSMISSION,GUARD, DRAWBAR,
TRANSMISSION,PWR SF F8-R8
VANDALISM PROTECTION, 12V PORTS,
WET DISC BRAKE,FIRE EXTINGUISHER
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7