Actuellement 18009 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
niveleuses pour mines
x
462 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 1 - 24 Trier par: 
CAT 140M3, 290 0002018
Altoona, IA
849 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3, 301 0002018
Altoona, IA
1 110 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementconforme aux normes tier 2conforme aux normes tier 1niveau d'émissions - epa - epa tier 4fniveau d'émissions - eu - eu stage ivstatut réglementaire - epa / arb / eu / r120 / s. korea

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140, 389 0002020
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
2 270 h Cat Used certifié Conditionsclimatiseurcabine

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120-14, 381 8752022
Yuma, AZ
676 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13, 459 2682023
Safford, AZ
158 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13AWDT, 339 2062020
Tucson, AZ
4 763 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13, 340 9412019
Apache Junction, AZ
2 837 h Cat Used certifié Conditionsclimatiseurtaille du bouclier - 14'ripper - multidenttype de direction - rouebloc poussoir

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13 AWD, 514 9062023
Apache Junction, AZ
279 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13, 459 9592023
Mesa, AZ
85 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120-14, 400 8972023
Tucson, AZ
324 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13 TRE, 355 3372020
Apache Junction, AZ
2 259 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13 AWD, 515 2592023
Yuma, AZ
82 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M32018
Macon, GA
5 061 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementclimatiseurproduct linkéclairagerops - fermécarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120, 197 8502021
Rock Hill, SC
5 051 h Cat Used certifié Conditionsprééquipement accugradeentraînement - tandemtaille du bouclier - 14'rops - ferméscarificateur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M3AWD TR, 290 0822019
Phoenix, AZ
4 253 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3 GOV2016
Laredo, TX
1 713 h Cat Used certifiééclairageproduct linkclimatiseurcabinetransmission automatique

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140 GC, 295 0002022
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
391 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementclimatiseurcabinebloc poussoir

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M3AWD, 224 9002017
La Crosse, VA
4 892 h Cat Used certifié Conditionsradio am/fméclairagecarburant diesel à très faible teneur en soufreclimatiseurdirection par manipulateur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140 GC, 295 0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability., AL
1 356 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementéclairageclimatiseurgyrophare

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120 RIP, 279 5002019
Fredericksburg, VA
3 345 h Cat Used certifié Conditionsradio am/fméclairageproduct linkradio am/fm/cdcarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140 GC, 265 0002021
Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL
1 221 h Cat Used certifié Conditions Customer Value Agreementradio am/fméclairageclimatiseurbloc poussoir

Cliquez ici pour plus d'informations
Afficher plus de résultats