Caterpillar 140M2

Caterpillar 140M2

Prix
175 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4740 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 140M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationM9D01682
N° de stockU99620
Numéro de catalogueCU4482010
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4740 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLubbock, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 175 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informationsBASE & 1 (RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA,REAR VISION
COMFORT PACKAGE
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
WEATHER, COLD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WARREN CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Daniel Brannon
Téléphone:+1 806 677 5867
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone