Caterpillar 12M2

Caterpillar 12M2

Prix
153 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4087 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 12M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationN9F00203
N° de stock14NE1381
Numéro de catalogueCU4529993
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4087 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBeaumont, TX
Prix
Prix (hors TVA)$ 153 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
TRANSMISSION AUTOMATIQUEAUTO SHIFT
BLOC DE POUSSÉEPUSHBLOCK
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
TRANSMISSION GUARDTRANSMISSION GUARD
THROTTLE LOCKTHROTTLE LOCK
Autres informationsTIRES, 17.5R25 MX XHA * L3 MP
GLOBAL ARRANGEMENT
GRADE CONTROL X SLOPE
LANE 3 ORDER
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
ANTIFREEZE, -52C (-62F)
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
SECURITY SYSTEM, MACHINE
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
PRECLEANER, NON SY-KLONE
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
GUARD GP, HITCH
MOLDBOARD, 14' BASIC
CAMERA, REAR VISION
CAB, PLUS (INTERIOR)
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
BASE + 1 (RIP)
SEAT BELT
LANGUAGE, ENGLISH
WEATHER, STANDARD
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
DECALS, ENGLISH (U.S.)
TOOTH, STRAIGHT
ROLL ON-ROLL OFF
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • all wheel drive
  • drivechain / tandems
  • emissions
  • ripper
  • pneus
aspect général
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSlightly bent on left side
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienNot working. Electrical problem at plug. Beaumont Store suppose to look at soon.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • None
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Non
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn in middle
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
all wheel drive
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
drivechain / tandems
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
  • Non
  • Bien
  • Bien
ripper
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • Oui
  • 17.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterFirestone2570
Left FrontFirestone2670
Left Rear1850
Right CenterFirestone2570
Right FrontFirestone50
Right RearFirestone515
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MUSTANG CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Anthony Olivares
Téléphone:+1 713 452 2000
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone