Caterpillar 12M3

Caterpillar 12M3

Prix
310 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1020 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 12M3
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationN9F00593
N° de stockEQ037241
Numéro de catalogueCU4528222
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1020 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRaleigh, NC
Prix
Prix (hors TVA)$ 310 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PROTECTION DE TRANSMISSIONGUARD, TRANSMISSION
Autres informationsROLL ON-ROLL OFF
HITCH, TOWING
GLOBAL ARRANGEMENT
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
12M3 MOTOR GRADER
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
PRECLEANER, NON SY-KLONE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 MP
NO ACCUGRADE
LIGHTS, WORKING, PLUS
LANE 2 ORDER
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
CAB, PLUS (INTERIOR)
MOLDBOARD, 14' BASIC
CAMERA, REAR VISION
BASE + 1 (RIP)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
GUARD GP, HITCH
LANGUAGE, ENGLISH
COLD WEATHER PACKAGE
SEAT BELT
CONTROL, AUTO ARTICULATION
DECALS, ENGLISH (U.S.)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Cameron Wallace
Téléphone:+1 919 890 4242
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone