Caterpillar 12M2

Caterpillar 12M2

Prix
179 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
4079 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 12M2
Catégorieniveleuses pour mines
Numéro de fabricationF9M00383
N° de stockUT10707
Numéro de catalogueCU4527922
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation4079 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWaycross, GA
Prix
Prix (hors TVA)$ 179 000
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Autres informations*BLADE, 14' X 24" X 7/8"
*CUTTING EDGE, 14' BLADE
*END BITS, STANDARD
14' MOLDBOARD
BASE + 4 (WM,WT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
COMFORT PACKAGE
DIFF LOCK
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD GP, HITCH
HITCH, TOWING
INSTALLATION AR- BOX FRAME
JOYSTICK STEER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, LOW
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' BASIC
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 14.0R24 BS VKT 1* MP
VHP
WEATHER, STANDARD
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Téléphone:+1 770 941 2300
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone