CAT 160 AWD - niveleuses pour mines - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 160 AWD

CAT 160 AWD

Année
2024
Heures d'utilisation
1 169 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 160 AWD
WYOMING MACHINERY
Catégorieniveleuses pour mines
N° de sérieEB700595
N° de stockEB7595
Numéro de catalogue10119230
Année De Fabrication2024
Heures d'utilisation1 169 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementCasper, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)658 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Protection, transmissionGuard, Transmission
Version, neigeArrangement, Snow
Autres informationsACCUMULATORS, BLADE LIFT
ARTICULATION GUARD
BASE + 6(WM,WT,DA1,DA2,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
CAT GRD 3D W/MASTLESS TOP ADJ
CIRCLE SAVER
COLD WEATHER PLUS PACKAGE AWD
CONTROL,AUTO ARTICULATION-FULL
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
ENGINE, TIER IV
FAN, STANDARD, AWD
FENDERS, FRONT, AWD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD, AXLE HOSE
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, MANUAL 1.5" ANSI
LIGHTS, LED STROBE BEACON
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RIPPER, SNOW WING READY
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STABLE BLADE
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 MP
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7