Recherche rapide

CAT 140M3 ARO

CAT 140M3 ARO

Année
2017
Heures d'utilisation
5 410 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Tulsa, OK
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 140M3 ARO
WARREN CAT - MIDLAND
Catégorieniveleuses pour mines
N° de sérieN9D00802
N° de stockU140675
Numéro de catalogue10109169
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation5 410 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTulsa, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)215 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Protection, transmissionGuard, Transmission
Autres informationsANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GRADE CONTROL X SLOPE
GUARD GP, HITCH
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, ADVANCED
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
Online Owner's Manual
PRECLEANER, SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TIRES, 17.5R25 MX XTLA * L2 MP
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7