CAT 12M3 - niveleuses pour mines - Équipement De Construction - CATERPILLAR WORLDWIDE
Recherche rapide

CAT 12M3

CAT 12M3

Année
2018
Heures d'utilisation
4 769 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 12M3
WARREN CAT - MIDLAND
Catégorieniveleuses pour mines
N° de sérieN9F00893
N° de stockU143040
Numéro de catalogue10126209
Année De Fabrication2018
Heures d'utilisation4 769 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOklahoma City, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)188 000 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Protection, transmissionGuard, Transmission
Autres informationsBASE + 2 (FL,RIP)
CAB, PLUS (INTERIOR)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PACKAGE
CONTROL,AUTO ARTICULATION-DEMO
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, HIGH SPEED, ENGINE OIL
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
GUARD GP, HITCH
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANGUAGE, ENGLISH
LIGHT, LED WARNING STROBE
LIGHTS, ARM, FOLD DOWN
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNTING, WARNING LIGHT
NO ACCUGRADE
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
PUSH PLATE, COUNTERWEIGHT
RIPPER/SCARIFIER
SEAT BELT
SHANKS/TEETH, RIPPER/SCARIFIER
STARTER, ELECTRIC, HEAVY DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,14.0R24 MX XGLA2 * G2 MP
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1700
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
400
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
1400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
800
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
  • None
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
700
  • Non
  • BienRed
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
800
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
direction
900
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
drivechain / tandems
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1100
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
lame
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
ripper
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
scarificateur
600
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
aileron chasse-neige
400
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
pneus
  • 100% life remaining, tires are new
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7