Recherche rapide

CAT 12M3

CAT 12M3

CAT Certified
Année
2019
Heures d'utilisation
2 610 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

ZIEGLER CAT
Mason City, IA
+1 952 887 4405 x4334
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 12M3
Ziegler CAT
Catégorieniveleuses pour mines
N° de sérieN9F01082
N° de stockN5319
Numéro de catalogue10121406
Année De Fabrication2019
Heures d'utilisation2 610 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMASON CITY, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)239 800 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Version, neigeArrangement, Snow
Autres informationsCCU Eligible machine
Equipped with Cross Slope
Does not include wing

Recent services:
PM4 at 2609 hours
PM2 at 2021 hours
PM3 at 1385 hours

12M3 MOTOR GRADER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARTICULATION GUARD
BASE + 4 (WM,WT-FLOAT,FL,RIP)
CAB, PLUS (STANDARD GLASS)
CAB, PREMIUM (INTERIOR)
CAMERA, REAR VISION
COLD WEATHER PLUS PACKAGE
CONTROLS, PERFORMANCE BUNDLE
COOLANT, 60/40, -51C (-60F)
Customer Value Agreement (CVA) 2 year / 24 month CVA
DECALS, ENGLISH (U.S.)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
ENGINE S/N SYE28610
FAN, STANDARD
FENDERS, FRONT, NON-AWD
FENDERS, REAR
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GLOBAL ARRANGEMENT,LOW AMBIENT
HEADLIGHTS,FRONT, HIGH,HALOGEN
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HITCH, TOWING
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIGHTS, ROADING, HALOGEN
LIGHTS, SERVICE, INTERNAL
LIGHTS, WORKING, PLUS, HALOGEN
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE HEATED 24V
MOLDBOARD, 14' PLUS
MOUNT,SNOW WING,FRAME RDY HAL
Online Owner's Manual
PRECLEANER, NON SY-KLONE
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
Protection PRICE INCLUDES A CCU WARRANTY - 12 MONTH 1000 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.
Remaining Factory Warranty Emissions coverage thru 8-6-2024 or 3000 hours.
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT BELT
STARTER, ELEC, EXTREME DUTY
TANK, FUEL, STANDARD
TIRES,17.5R25 MX XSNO+ * G2 MP
Avantages
De nombreuses listes d'équipements d'occasion sont enrichies de fonctionnalités propres aux machines d'occasion Cat®. Des accords de valeur client (CVA) aux plans de protection de l'équipement (EPP) et aux équipements d'occasion certifiés Cat, découvrez ce qui différencie les équipements d'occasion Cat®. Contactez le revendeur pour plus d'informations sur les caractéristiques de cet appareil.
Customer Value Agreement 2 year / 24 month CVA
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1600
  • THE MACHINE IS CLEAN OVERALL AND LOOKS NICE.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLOOKS NICE.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
700
  • Oui
  • OuiCERTIFICATION IS IN PLACE.
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTHE ROPS ARE CLEAN.
  • BienLAST REPLACED 12-22
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
2200
  • Oui
  • BienCOOLING.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienACCURATE.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCD, BT & USB
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
900
  • Non
  • OuiTIER 4 FINAL.
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • NonPM4 AT 2609 HOURS WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Non
  • THE ENGINE IS RUNNING SMOOTH WITH NORMAL POWER.
  • NORMAL
  • NORMAL
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
300
  • Non
  • Non
  • THE DEF MANIFOLD WAS REPLACED 1-24 AT 2444 HOURS. THE EMISSIONS SYSTEM IS FUNCTIONING NORMAL.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit de refroidissement
900
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • THE COOLING SYSTEM IS PERFORMING NORMAL IN 85 DEGREE WEATHER.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
600
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • BienPLE641
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
1200
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • THE TRANSMISSION IS SHIFTING NORMAL TO ALL GEARS.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienPM4 AT 2610 WITH SAMPLE RETURNING NORMAL.
  • Bien
direction
1400
  • THE MACHINE IS STEERING NORMAL.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienJOYSTICK
  • Bien
frein
700
  • ALL BRAKES ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
drivechain / tandems
700
  • THE TANDEM OILS WERE JUST CHANGED & SAMPLED WITH BOTH SAMPLES RETURNING NORMAL.
  • Bien
  • BienFUNCTIONAL.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1400
  • Non
  • THE HYDRAULICS ARE FUNCTIONING NORMAL.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienSAMPLED AT 2610 HOURS AND IT RETURNED NORMAL.
  • Bien
  • Bien
  • BienMINIMAL PLAY IN THE LIFT CYLINDER MOUNTING YOKES.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienMINIMAL PLAY IN JOINTS.
lame
1100
  • THE CIRCLE IS TIGHT AND VERY FUNCTIONAL.
  • Bien
  • Bien
  • BienVERY GOOD.
  • Bien
  • BienMINIMAL PLAY.
  • Bien
  • Bien
  • BienVERY GOOD.
  • Bien
  • Bien
  • BienTIGHT
aileron chasse-neige
  • WING NOT INCLUDED IN SALE PRICE, INQUIRE IF INTERESTED IN PURCHASING WITH WING
pneus
  • ALL TIRES ARE IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • 17.5R25
Marque/N° de série Profondeur des sculptures en 1/32" % de durée de vie restante Rechapé Morceaux arrachés/coupures dans sculptures Section avec entailles latérales
Left CenterMICHELIN X SNOW PLUS50NonNonNon
Avant gaucheMICHELIN X SNOW PLUS90NonNonNon
Arrière gaucheMICHELIN X SNOW PLUS50NonNonNon
Right CenterMICHELIN X SNOW PLUS50NonNonNon
Avant droitMICHELIN X SNOW PLUS90NonNonNon
Arrière droitMICHELIN X SNOW PLUS50NonNonNon
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • THE MACHINE IS IN GOOD FUNCTIONAL CONDITION WITH NEW OILS. THE CIRCLE IS OVERALL TIGHT AND THE TIRES ARE FUNCTIONAL.
  • HAS A CAT MANUAL FRONT HITCH 2935556. GOOD FUNCTIONAL CONDITION.
  • LEVEL 4PM PERFORMED AT 2610 HOURS
état général
300
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7