Recherche rapide

CAT 310-07

CAT 310-07

Année
2022
Heures d'utilisation
288 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
Ottawa, ON
+1 800 268 1965
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 310-07
Toromont Cat – Concord
CatégorieMini pelle < 7t
N° de sérieGWT02071
N° de stockMC050590
Numéro de catalogue10102928
Année De Fabrication2022
Heures d'utilisation288 h
PaysCanada
EmplacementOTTAWA, Canada
Prix
Prix (hors TVA)162 696 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
ClimatiseurAir Conditioner
Attache - RapideCoupler - Quick
Châssis, LongUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
ÉclairageLighting
Pression hydraulique auxiliaire - Haute pressionAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Type d'attache - HydrauliqueCoupler Type - Hydraulic
Bras - LongStick - Long
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Chaîne en caoutchoucRubber Track
RadioRadio
Autres informationsCUSTOMER CONSIGNMENT
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1000
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
900
  • Oui
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
  • Non
  • Non
  • Non
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Machine has a 36” tooth bucket, thumb, and 48” ditching bucket not shown in pics
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT90%
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7