Recherche rapide

CAT 302.7D

CAT 302.7D

Benefits Certifié par le concessionnaire
Année
2021
Heures d'utilisation
1 088 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

TOROMONT CAT
Stoney Creek, ON
+1 416 729 5618
Nº de téléphone
Informations de base
MarqueCAT 302.7D
Toromont Cat – Concord
CatégorieMini pelle < 7t
N° de sérieLJ702150
N° de stockBFP10123
Numéro de catalogue10125573
Année De Fabrication2021
Heures d'utilisation1 088 h
PaysCanada
EmplacementSTONEY CREEK, Canada
Prix
Prix (hors TVA)37 489 USD
TVANe pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)-
Détails
Accessoires
Bras - LongStick - Long
Attache - RapideCoupler - Quick
ÉclairageLighting
Carburant Diesel à très faible teneur en soufreUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Commande de type main et piedHand and Foot Control
Flèche - 1 PièceBoom - 1 Piece
Marquage réglementaireRegulatory Marking
Type de pince - HydrauliqueThumb Type - Hydraulic
Type d'attache - MécaniqueCoupler Type - Mechanical
Chaîne en caoutchoucRubber Track
Autres informationsProtection 12 MONTHS / 1000 HOUR POWERTRAIN & HYDRAULICS WARRANTY
Conditions
Acheter un équipement d'occasion Cat, c'est investir dans une machine de haute qualité sur laquelle vous pouvez compter. Votre concessionnaire consacre du temps et des ressources pour inspecter chaque machine d'occasion et vérifier qu'elle est prête à fonctionner pour vous.
Bien
Assez bien
Médiocre
aspect général
1510
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
éléments de sécurité
200
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • BienREPAIRED HORN
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
400
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
moteur
700
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
emissions
  • Non
  • Non
circuit de refroidissement
800
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • BienRED
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
circuit électrique, de démarrage et de charge
500
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
1500
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienCHANGED HYD. OIL & FILTER
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
accessoires/outils de travail
  • Oui
flèche
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
300
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
500
  • Oui
  • CAT
  • CAT
  • 18" & 24" GP BUCKETS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
200
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Axes et bagues retournés?Non
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTTRACKS - 60% LIFE REMAINING
Track Frame - LeftBien
Track Frame - RightBien
état général
300
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • Bien
Services
Votre concessionnaire local Cat dispose de capacités étendues : des techniciens d'entretien dédiés pour vous aider à tirer le meilleur parti de la durée de vie et des performances de votre machine d'occasion, de l'entretien de quotidien à l'entretien d'urgence sur le terrain, en passant par les services de pièces et de productivité et bien plus encore, vous pouvez compter sur votre concessionnaire Cat local.
Engine Specifications Dimensionnement Du Moteur Logiciel de dimensionnement de groupe électrogène révolutionnaire
Safety Services Services de sécurité Les dernières technologies et les meilleures pratiques de l'industrie pour une performance sans incident
Power Systems Systèmes D'Alimentation Les besoins les plus critiques satisfaits par les normes les plus strictes
New Equipment Nouvel Équipement Équipement durable et fiable directement de l'usine
Financial Services Services Financiers Obtenez votre équipement au travail, rapidement avec Cat Financial
Cat Parts Pièces Cat® Assistance mondiale des concessionnaires Cat et commande de pièces 24H/24, 7J/7