Actuellement 17646 machines en vente
Recherche rapide
Recevez une alerte par courriel lorsque de nouveaux équipements correspondant à votre recherche seront ajoutés. - Votre adresse e-mail -Notification par email
Filtre Actuel
Catégorie
Matériel pour travaux routiers
x
806 résultats de la recherche pour "Filtre Actuel"
Affichage: 25 - 48 Trier par: 
CAT 627K, 799 9762019
Apache Junction, AZ
3 169 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13AWDT, 385 9222020
Mesa, AZ
2 430 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140-13 TRE, 347 3302020
Mesa, AZ
2 801 h Cat Used certifié

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120MAWD, 171 9002011
Mechanicsville, VA
5 108 h Certifié par le concessionnaire Conditionséclairageradio am/fm/cdcarburant diesel à très faible teneur en soufreclimatiseurcabine

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M AWD, 131 2502008
Irving, TX
13 535 h Conditionsproduct linkprééquipement accugradeéclairagerops - fermécarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M, 69 5002011
Indianapolis, IN
10 571 h Conditionsclimatiseuréclairagerops - fermérétroviseursradio - radio am fm

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M3, 110 0002015
Altoona, IA
8 298 h Conditionsversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120M AWD, 127 3352010
Eloy, AZ
2 515 hembrayage en cerclebloc poussoirradiateur

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3AWD, 212 5002017
Lincoln, NE
6 127 h Conditionsclimatiseuréclairagerétroviseursradio - radio am fmsiège à suspension pneumatique

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3AWD, 209 0002015
Sioux City, IA
8 087 h Customer Value Agreementversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M2AWD, 110 0002012
Lincoln, NE
16 014 h Conditionsclimatiseuréclairagerétroviseursradio - radio am fmsiège à suspension pneumatique

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 120 LVR, 199 0002019
415 Community College Pky, FL
4 095 h

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3, 227 8952017
Tucson, AZ
6 643 h

Cliquez ici pour plus d'informations
Weiler G65, 179 0002022
Schofield, WI
121 h Conditionsclimatiseuréclairagerops - fermérétroviseursgyrophare

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 12M2 AWD, 135 9122013
Novi, MI
9 739 h Conditionsclimatiseurproduct linkéclairagerops - fermécarburant diesel à très faible teneur en soufre

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 615CII, 110 0001997
Lincoln, NE
3 821 h Conditionséclairageclimatiseurcabineprotection, transmissionchaîne élev

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M2T4, 125 0002012
10421 Fern Hill Drive, FL
10 497 h

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140 AWD, 265 0002019
Gardendale, TX
3 387 h Conditionsclimatiseurproduct linkrops - ferméventilateur de dégivragetaille du bouclier - 14'

Cliquez ici pour plus d'informations
Champion 730A, 25 0002001
Agua Dulce, TX
7 593 h Conditionstaille du bouclier - 12'ripper - multidentéclairagerops - fermérétroviseurs

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3, 339 0002018
Idaho Falls, ID
851 hprotection, transmissionversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3, 256 3972015
Phoenix, AZ
3 786 h

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3AWDTR, 292 1012019
Mesa, AZ
5 187 h

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M, 272 1002017
Sioux Falls, SD
3 102 h Conditionsversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
CAT 140M3AWD, 264 0002016
Sioux Falls, SD
3 608 h Conditionscommande extra-doucedéport latéralversion, neige

Cliquez ici pour plus d'informations
Afficher plus de résultats