Accessoires matériel TP
marteaux hydrauliques
Indeco
Accueil
Équipements
Accessoires matériel TP
marteaux hydrauliques
Indeco
Indeco HP11000 HAMMER
Informations de base
Marque
Indeco HP11000 HAMMER
Milton CAT
Catégorie
marteaux hydrauliques
N° de série
60-0-0024
N° de stock
EQ292140
Numéro de catalogue
10132171
Année De Fabrication
2022
Heures d'utilisation
1 h
Pays
États-Unis
Emplacement
BATAVIA, États-Unis
Prix
Prix (hors TVA)
74 000
USD
TVA
Ne pas inclure la TVA récupérable
Prix (TVA incluse)
-
Détails
Autres informations
300-650 BPM
60 Day Milton Cat Warranty – Excludes bit and TTM
CAT CB Linkage – CAT 328 – 335F
ENERGY CLASS:11,000 LB.FT
EXCAVATOR WEIGHT 66,500 - 121,000 lbs
INDECO HP11000 HAMMER
MAX BACK PRESSURE: 100 PSI
NEAR NEW CONDITION
Optimum pressure adjusted to the hammer 2000-2150 PSI
SOLD AS IS
TOOL DIAMETER: 6.70 IN
Détails de l’enchère
http://catused.cat.com/fr/equipement-de-construction/marteaux-hydrauliques/indeco-hp11000-hammer/72134147-b527-49ce-9321-3a05dd6fbee0.html
►
Indeco HP11000 HAMMER Agrandir l´image
Contactez le vendeur
MILTON CAT
www.miltoncat.com
Andrew Palmiter
+1 7747376569
Tim Perkins
100 QUARRY DR
MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR
MILFORD MA 01757-1729