Olympian G40F3

Olympian G40F3

Prix
6 000 USD
Année
2006
Heures d'utilisation
303 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian G40F3
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de sérieNFS02850
N° de stockEU00018
Numéro de catalogueCU4451901
Année De Fabrication2006
Heures d'utilisation303 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKnoxville, TN
Prix
Prix (hors TVA)6 000 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Puissance du moteur54,4 CV
Output60 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informations2006 Olympian G40F3, 40kW standby, S/N: NFS02850, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 06KZ52239), 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 303 hrs., Analog 4001 control panel, 150 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 4500 lbs. Located in Knoxville,TN.
Features
Accessoires
GAZ NATURELNATURAL GAS
ALTERNATEURSGENERATORS
SERVICE DE SECOURSSTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
OLYMPIAN BRAND GENSETOLYMPIAN BRAND GENSET
Autres informations2006 Olympian G40F3, 40kW standby, S/N: NFS02850, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 06KZ52239), 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 303 hrs., Analog 4001 control panel, 150 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 4500 lbs. Located in Knoxville,TN.
Cote de puissance
Standby
60Hz
60kVA / 40kW / 208Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
STOWERS POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Robbie Brown
Téléphone:+1 865 279 9247
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone