Olympian G60F3

Olympian G60F3

Prix
11 500 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
186 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian G60F3
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de sérieNGD00542
N° de stockEU00042
Numéro de catalogueCU4658964
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation186 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKnoxville, TN
Prix
Prix (hors TVA)11 500 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Puissance du moteur81,6 CV
Output75 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informations2007 Olympian G60F3, 60kW standby, S/N: NGD00542, Ford WSG1068 4.6L 8-Cylinder Natural Gas/Propane engine, 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 186 hrs., EMCP 3.2 control panel, (2x) 100 AMP main breakers, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-110 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,800 lbs. Located in Knoxville, TN.
Features
Autres informations2007 Olympian G60F3, 60kW standby, S/N: NGD00542, Ford WSG1068 4.6L 8-Cylinder Natural Gas/Propane engine, 120/208V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 186 hrs., EMCP 3.2 control panel, (2x) 100 AMP main breakers, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. Unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-110 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,800 lbs. Located in Knoxville, TN.
Cote de puissance
Standby
60Hz
75kVA / 60kW / 208Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
STOWERS POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Robbie Brown
Téléphone:+1 865 279 9247
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone