Olympian G30F3

Olympian G30F3

Prix
5 500 USD
Année
2004
Heures d'utilisation
290 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueOlympian G30F3
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
N° de sérieNFS01411
N° de stockEU00044
Numéro de catalogueCU4658962
Année De Fabrication2004
Heures d'utilisation290 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementKnoxville, TN
Prix
Prix (hors TVA)5 500 USD
TVA USD
Prix (TVA incluse) USD
Détails
Note générale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Puissance du moteur40,8 CV
Output37 kVA
Fréquence60 Hz
Autres informations2004 Olympian G30F3, 30kW standby, S/N: NFS01411, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 04ZK20561), 277/480V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 379 hrs., Analog 2001 control panel, 50 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. The unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,500 lbs. Located in Knoxville, TN
Features
Autres informations2004 Olympian G30F3, 30kW standby, S/N: NFS01411, Ford ESG642 4.2L 6-Cylinder Natural Gas/Propane engine (S/N: 04ZK20561), 277/480V (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 379 hrs., Analog 2001 control panel, 50 AMP main breaker, standard air cleaner, Jacket Water Heater, 12V 10AMP battery charger, battery charging alternator, CAT Yellow Weather Protective Enclosure with Internal Silencer. The unit can run on either Propane or Natural Gas. Approximate Dimensions: L-72 Inches, W-48 Inches, H-65 Inches, Approximate package weight 3,500 lbs. Located in Knoxville, TN
Cote de puissance
Standby
60Hz
37kVA / 30kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
STOWERS POWER SYSTEMSVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Robbie Brown
Téléphone:+1 865 279 9247
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone