MTU 16V4000

MTU 16V4000

Prix
299 500 USD
Année
2008
Heures d'utilisation
132 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMTU 16V4000
CatégorieGroupes électrogènes Stationnaires
Numéro de fabrication5272003034
N° de stockEPU10696
Numéro de catalogueCU4541951
Année De Fabrication2008
Heures d'utilisation132 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementIndianapolis, IN
Prix
Prix (hors TVA)$ 299 500
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Détails
Output2812 kVA
Fréquence60 Hz
Features
Autres informations2008 MTU 16V4000 S#5272003034, 2250kW standby/2000kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 132 original hours, EPA Tier 2 Certified, diesel fueled MTU 16V4000 G43 engine, Basler 2020 digital control panel, gen mounted 3000A main breaker, standard air cleaners

ACCESSORIES: 24V battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater, no enclosure – open skid

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715
or
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Cote de puissance
Standby
60Hz
2812kVA / 2250kW / 480Volts @ 1800RPM
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment 317-545-2151
Téléphone:+1 3175452151
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone